เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXL1-16P Column Line Array Speaker
VXL1-16P Column Line Array Speaker
    Yamaha Corporation

    VXL1-16P Column Line Array Speaker

    Supports the Dante audio network, and use a slim line-array configuration, making them an easy fit perfectly for conference rooms (in the size range of 12 m × 10 m) that demand voice clarity while imposing numerous constraints on space, and require both functionality and a sense of design.

    สเปคสินค้า
    • Dante PoE powered speaker with 16 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vxl1-16p-column-line-array-speaker
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXL Series "P model"
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)54
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    สินค้าใกล้เคียง