เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker
    Yamaha Corporation

    VXS1ML Surface Mount Speaker

    Combine sophisticated sound and design in compact surface-mount speakers that will make a significant contribution to the most refined, elegant spaces.

    สเปคสินค้า
    • Full-range compact surface mount speaker with a 1.5" driver

      • Newly developed 1.5-inch full-range driver unit
      • Wide 170° horizontal and vertical dispersion
      • Compact 62 mm x 62 mm form blends unobtrusively with any décor
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Packaging single
      • Paintable enclosures and grilles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vxs1ml-surface-mount-speaker
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXS Series "M model"
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)62
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    สินค้าใกล้เคียง