เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXS3FT Surface Mount Speaker
Yamaha Corporation

VXS3FT Surface Mount Speaker

VXS-F compact surface-mount speakers feature attractive, discreet design and premium sound tuning for refined background music in elegant spaces.
สเปคสินค้า
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (High-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • High-impedance model for large installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Supplied bracket with dedicated transformer complements the overall design
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.7 kg (3.7 lbs)*, W 184 mm x H 178 mm x D 139 mm (W 7.3" x H 7.0" x D 5.5")*
      *Including bracket
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vxs3ft-surface-mount-speaker
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXS Series "F model"
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)184
  • ความลึก (มิลลิเมตร)94
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

สินค้าใกล้เคียง