เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker
    Yamaha Corporation

    VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
    สเปคสินค้า
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vxs3s-surface-mount-speaker
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXS Series "S model"
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)162
    • กว้าง (มิลลิเมตร)322
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    สินค้าใกล้เคียง