เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
yamaha/products/fe47d78e-df3c-4847-940f-30c7d23c5633
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟฟ้า
เสียง
VXS8 Surface Mount Speaker
Available in สหรัฐอเมริกา
Yamaha Corporation
ติดตาม
VXS8 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
vxs8-surface-mount-speaker
Product family
Professional Audio
กลุ่มผลิตภัณฑ์
VXS Series
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-01-20
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
430
กว้าง (มิลลิเมตร)
278
ความลึก (มิลลิเมตร)
239
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
วีดีโอการใช้งาน
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
8.2
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟฟ้า - เสียง
รหัส ETIM
EC000682
ชื่อ ETIM
Loudspeaker set
Uniclass 2015 Code
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Description
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Audio-Visual Equipment
OmniClass Number
23-37 15 29 11 13
OmniClass Title
Loudspeakers
สินค้าใกล้เคียง
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
ดาวน์โหลด