เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
FUT10BT - Automatic Laundry Folders
    Yamamoto

    FUT10BT - Automatic Laundry Folders

    With a focus on craftsmanship, energy efficiency, and exceptional features, Yamamoto has become the preferred laundry equipment provider for industries worldwide. The FUT10BT, for example, delights laundry operators looking to streamline crucial steps in the laundry process. Our automatic folders and finishing equipment enable quick and precise folding of towels and other linen products.

    As the only globally distributed line using folding blades rather than air nozzles, the FUT10BT assures the sharpest creases of any multipiece in its class. In addition the auto stopping feed table provides a stable surface for towel placement, virtually guaranteeing consistent folding results without sacrificing piece count. The FUT10BT is designed with a folding output capacity of 650 pieces per hour! 

    In addition to the exclusive performance features, our world-class engineering, and the industry’s fastest-growing support network, our standard 5-Year ALL PARTS Warranty provides certainty that you can trust Yamamoto equipment.

    สเปคสินค้า
    • -UP TO 4 STACKING POSITIONS

      -650 PIECES/HOUR

      -UNIQUE IN-FEED M ETHOD FOR CONTROLLED ENTRY

      -BLADE LIFTERS FOR PRECISION FOLDS

      -30 AUTO-SORTING PROGRAM S

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fut10bt-automatic-laundry-folders
    • Product familyLaundry Processing Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Laundry Folders, Commercial, Industrial
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)68.9
    • กว้าง (นิ้ว)72.8
    • ความลึก (นิ้ว)155.6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก3197
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
    • OmniClass Number23-21 41 15
    • OmniClass TitleCommercial Dry Cleaning Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย
    แคนาดา
    ญี่ปุ่น
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง