เผยแพร่สินค้าของคุณ
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
禅_Zen_KF2313-95
    Archived

    禅_Zen_KF2313-95

    A new interpretation of Karesansui. Arranging the traditional "karami weaving" used for summer kimonos, we created a cloth that shows different expressions depending on the light and line of sight. If you think of the transparent sky as water, you will see ripples, swells, and swirls overlapping the surface of the water at the window.
    สเปคสินค้า
    • Item number : KF2313-95 Category : Tango Textiles Material : 70% Silk, 30% Polyester Repeat length : 30cm Repeat width : 18cm Effective width : 114cm Light-fastness : Grade 4 and above Weight (g/m) : Approx. 120g/m Manufacturer : Yasuda Textile Color : Jet Black
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KF2313-95
    • Product familyTextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Textile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 out of 5 stars 4.1 (8)