เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
    Yeoman Shield
    Archived

    Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal

    Door edges (both meeting and hinged) can come under the hammer in busy thoroughfares.

    Continuous pushing open of doors with trolleys, equipment and even feet can cause severe damage to the existing door edges.

    This damage can result in there being a gap between the meeting edges or the edges and frame which is over the 3 mm recommend by the RRO and therefore leading to non-compliance of the fire door.

    Yeoman Shield’s Door Edge Protectors, with their toughened 9 mm PVCu inner core, are the perfect product range to install on the door edges to help protect and prolong the life of a door.

    Door Edge Protectors may also be fitted without seals to non-fire doors, where protection or aesthetics are the only consideration.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EdgeProtectorsFD60DoubledoorFireSmokeSeal
    • Product familyDoor Edge Protectors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FD60 Double door Fire Smoke Seal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)64
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationDoor Panel
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor edge protectors