เผยแพร่สินค้าของคุณ
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
YUZEN ART PANEL
    Archived

    YUZEN ART PANEL

    The quality of Kyo-yuzen lies in its depth. Based on this idea, this art panel is designed by dividing the motif into three layers of metal, each of which shows various expressions depending on the angle of view, creating an infinite view of the world.

    สเปคสินค้า
    • Brand Name : Yoshikawa Sensyo / item's stock number : KY-003 / Series・Product name : YUZEN ART PANEL / Type : Art Panel / Material : Stainless steel, acrylic resin, plating / Size : W630 H630 D165mm(gross weight12Kg)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KY-003
    • Product familyArt panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Art Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)630
    • กว้าง (มิลลิเมตร)630
    • ความลึก (มิลลิเมตร)165
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 out of 5 stars 4.3 (33)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (8)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (14)