ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | COM_BG_Ytong_ETIC_Klassik_U-0_26_d-347_mm |
---|---|
แบรนด์: | Ytong |
Product family: | Ytong AAC |
กลุ่มสินค้า: | Composite |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 1000 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 1000 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 347 |
วันที่เผยแพร่: | 2017-12-11 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.ytong.bg |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.ytong.bg |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.ytong.bg |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/ytong/product/com_bg_ytong_etic_klassik_u-0_26_d-347_mm
วัสดุหลัก: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
วัสดุรอง: | Plaster |
ออกแบบใน: | Bulgaria |
ผลิตใน: | Bulgaria |
หมวดหมู่ BIMobject : | ผนัง - ผนังภายนอก |
---|---|
IFC classification: | Waste Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Bricks |
รหัส UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L83122 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Wall units |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Masonry wall systems |
NBS Reference รหัส: | 25-13-50 |
NBS Reference รายละเอียด: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
จำนวน OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 347 |
Insulation Thickness | 75 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 347 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®