ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
แบรนด์: | Ytong |
Product family: | Ytong AAC |
กลุ่มสินค้า: | Composite |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 1000 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 1000 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 310 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-03-06 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
วิดีโอการติดตั้ง: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
วัสดุหลัก: | Aerated concrete |
---|---|
วัสดุรอง: | Plaster |
ออกแบบใน: | Czech Republic |
ผลิตใน: | Czech Republic |
หมวดหมู่ BIMobject : | ผนัง - ผนังภายใน |
---|---|
IFC classification: | Wall |
ชื่อ UNSPSC: | Bricks |
รหัส UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L83122 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Wall units |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Masonry wall systems |
NBS Reference รหัส: | 25-13-50 |
NBS Reference รายละเอียด: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
จำนวน OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®