เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Archived

    CLAIRE Sideboard

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(20 รีวิว)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CLA803
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sideboard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)880
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)135
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 15 13
    • OmniClass TitleResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings