เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1772

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772
แบรนด์: Zanussi
Product family: Refrigerator
กลุ่มสินค้า: Built In Refrigerator
วันที่เผยแพร่: 2020-01-31
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039



วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - เครื่องมือ
IFC classification: Object
Uniclass 1.4 รหัส: L8321
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Refrigerators
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Refrigerators
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 รายละเอียด: Refrigerators
NBS Reference รหัส: 35-14-72
NBS Reference รายละเอียด: Refrigerators
จำนวน OmniClass: 23-21 23 33 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Refrigerators
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®