ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
แบรนด์: | Zanussi |
Product family: | Chimney Standard Hood |
กลุ่มสินค้า: | Hood |
วันที่เผยแพร่: | 2019-11-11 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
URL สินค้า: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
วัสดุหลัก: | Stainless steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | |
ผลิตใน: |
หมวดหมู่ BIMobject : | ครัว - เครื่องมือ |
---|---|
IFC classification: | Object |
Uniclass 1.4 รหัส: | L83311 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference รหัส: | 04-14-28 |
NBS Reference รายละเอียด: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®