เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
แบรนด์: Zanussi
Product family: Dish Washer
กลุ่มสินค้า: Fully Integrated Dish Washer
วันที่เผยแพร่: 2019-06-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - เครื่องมือ
IFC classification: Object
Uniclass 1.4 รหัส: L7231
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Dishwashers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Dishwashers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 รายละเอียด: Dishwashers
NBS Reference รหัส: 35-14-24
NBS Reference รายละเอียด: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
จำนวน OmniClass: 23-21 23 25
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

ชื่อ มูลค่า
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®