เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Zanussi FI Washer Dryer

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Zanussi_FI_Washer-Dryer
แบรนด์: Zanussi
Product family: Washer Dryer
กลุ่มสินค้า: Fully Integrated Washer Dryer
วันที่เผยแพร่: 2019-06-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง: Plastic
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - เครื่องมือ
IFC classification: Object
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-47
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 รายละเอียด: Laundry washers and driers
NBS Reference รหัส: 31-47
NBS Reference รายละเอียด: Laundry Washers And Dryers
จำนวน OmniClass: 23-21 23 51
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Laundry Dryers
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

ชื่อ มูลค่า
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

BIMobject®