เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
    Zemper

    Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire

    "Surface-mounted cork emergency lighting for greener buildings."

    Corkia Supra is part of the Corkia family, the first emergency lighting range manufactured using natural cork. Designed for surface installation, it features LiFePO₄ battery technology and six optical distribution options for illuminating points of emphasis, escape routes and open areas (anti-panic). It combines Supra’s proven optical performance with a material solution that achieves 115% lower embodied carbon compared with recycled polycarbonate housings.

    Key specifications:

    • Luminous flux: from 370 to 420 lumens in emergency mode.
    • Autonomy: 1 or 3 hours, with LiFePO₄ batteries.
    • Robustness: cork-based housing with protection IP20 and IK04.
    • Smart functions: AutoTest, DALI2 or Wireless SmartZ® options for simplified management.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.emergency-lighting-corkia-supra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCork
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)