เผยแพร่สินค้าของคุณ
Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire
Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire
    Zemper

    Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire

    "Surface-mounted emergency lighting for demanding environments."

    Space Supra is a surface-mounted emergency luminaire designed for reliable performance in indoor and outdoor installations. It features LiFePO₄ battery technology and multiple optical distribution options for illuminating points of emphasis, escape routes and open areas (anti-panic). Durable construction and simplified installation ensure long-term reliability across a wide range of architectural applications.

    Key specifications:

    • Luminous flux: from 370 to 420 lumens in emergency mode.
    • Autonomy: 1 or 3 hours, with LiFePO₄ batteries.
    • Robustness: compact housing with protection IP65 and IK07.
    • Smart functions: AutoTest, DALI2 or Wireless SmartZ® options for simplified management.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.emergency-lighting-space-supra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)