เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
    Zemper

    Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign

    "Cork exit signage for greener buildings."

    Corkia Exit is part of the Corkia family, the first emergency lighting range manufactured using natural cork. Designed to provide clear and reliable evacuation guidance, it combines efficient LED technology with a renewable material that achieves 115% lower embodied carbon compared with conventional polycarbonate housings.

    Key specifications:

    • View Distance: 26 m
    • Autonomy: 1 or 3 hours, with LiFePO₄ batteries.
    • Robustness: cork-based housing with protection IP20 and IK04.
    • Smart functions: AutoTest, DALI2 or Wireless SmartZ® options for simplified management.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exit-signs-corkia-exit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCork
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)