เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
    Zemper

    Maxilum EVO emergency lighting

    Maximum power for critical environments.

    Maxilum EVO is engineered for large-scale spaces requiring high-output emergency lighting. Its robust design ensures reliable operation in demanding conditions, making it ideal for warehouses, industrial plants, and sports arenas. Available in black or white.

    Highlights:

    • Luminous flux: 1500 lm - 3300 lm
    • Protection: IP65, ideal for harsh environments. IK07 / IK10 (protection grille)
    • Working temperature: 0 ºC to +40 ºC / -20 ºC to +40 ºC
    • Control systems: Standard, AutoTest, Dali, SmartZ
    • Installation options: Ceiling, wall, or pole-mounted
    • Battery duration: 1–3 hours with high-efficiency LiFePO4 technology
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maxilum-evo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)