เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spazio Power emergency lighting
Spazio Power emergency lighting
    Zemper

    Spazio Power emergency lighting

    "High performance, discreet design."

    Spazio Power stands out for its powerful luminous output, ensuring effective and uniform illumination in critical situations. It combines elegance and functionality with LiFePO₄ batteries . Its polycarbonate body and high-quality acrylic optics ensure maximum durability and reliability in demanding environments.

    Highlights:

    • Discrete optical system with uniform distribution

    • Luminous flux: 380 to 400 lm

    • Control options: standard, autotest, SmartZ®, DALI-2

    • Optional IP65 protection with accessory

    • Available with 1 h or 3 h battery autonomy

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spazio-power
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)