เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hoop Drop - Pendant fixture
Hoop Drop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Drop - Pendant fixture

    Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

    orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

    LED info

    LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. CRI >80.

    Installation

    8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

    8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

    Connection

    8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

    Design

    Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    สเปคสินค้า
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hoop-drop
    • Product familyHoop
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)948
    • กว้าง (มิลลิเมตร)654
    • ความลึก (มิลลิเมตร)654
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)