เผยแพร่สินค้าของคุณ
7011 Reversing Grinder Pump
Zoeller Company

7011 Reversing Grinder Pump

Features and Benefits

APPLICATIONS

  • Pumping stations
  • Housing developments
  • Pressure sewers

SPECIFICATIONS

  • Discharge: 1-1/4″ NPT Vertical or Horizontal
  • Durable, heavy-duty finned cast iron construction
  • 1 Phase – integral thermal overload
  • 3 Phase – thermal sensor and leads
  • Corrosion-resistant, powder coated epoxy finish
  • Oil-filled, hermetically sealed motor with Class F insulation
  • Hardened stainless steel cutter and disc
  • Cutters protected from abrasive solids
  • Cutters can automatically alternate direction to enhance blade life and free hang-ups (automatic or manual)
  • Stainless steel screws, bolts, and lifting bail
  • Easily adapts to many existing competitors’ rail systems
  • Mechanical shaft seals with leak detection – carbon/silicon carbide lower seal, carbon/ceramic upper seal
  • Viton O-rings
  • Automatic thermal overload protection (1 Ph)
  • Thermal sensor protection (standard on 3 Ph)
  • Legs provide for free-standing installation
  • Preassembled systems available
สเปคสินค้า
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron Vortex
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7011-grinder-pump
  • Product familyPumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grinder Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydronic Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps