Our nonautomatic Model N292 Sewage Pumps is designed to transfer sewage or stormwater in lift station applications. The N292 is an ideal choice when high head or flow is required. The Model 292 is built with a non-clogging vortex impeller allowing it to pass 2″ spherical solids. This ensures reliable operation in the toughest sewage applications.
The N292 is built for long term, reliable performance. The motor housing and adapter are cast iron and include the addition of cast-in place fins to maximize heat dissipation. Heavy-duty construction and oversized bearings ensure the 292 is able to withstand even the most challenging sewage lift station applications.
Every pump is submerged in water and tested to its published performance curve, ensuring it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |