เผยแพร่สินค้าของคุณ
940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord
Zoeller Company

940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord

Our Model 940 Oil Guard® is a complete system for elevator sump applications. Oil can leak into an elevator shaft contaminating groundwater and this system ensures that the pump removes water but not oil. The system comes with a 4/10 HP pump, an Oil Smart® pump switch, and alarm. It is designed to protect the environment from oil contamination.

สเปคสินค้า
    • Pump Model: N161 with 6' (1.8 m) SO jacketed cord for oil resistance.
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oil-guard-system-5
  • Product familySystems & Packages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elevator Sump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps