Features and Benefits
Z-RAIL® DISCONNECT SYSTEMS (1-1/4″ to 3″ vertical discharge):
P/N 10-0789 lifting bails are required on 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 and 7020/7021 models to balance pump and rail plate evenly. Other models already include proper lifting device. Stainless steel lifting cables available.
FLANGED RAIL SYSTEMS (2-1/2″ to 6″ horizontal discharge):
1/4″ (6 mm) lifting cable not included. See ZM1328 for correct cable. One intermediate guide rail bracket is required for every 20′ (6 m) for 3″ (76 mm) system, or 15′ (5 m) for 4″ (102 mm) system, of basin depth.
3″, 4″, 6″ FLYGT GUIDE RAIL SYSTEM ADAPTERS
DISCONNECT SYSTEMS
Reduces time and cost of removing a pump. Disconnect only (1-1/4″, 1-1/2″ and 2″ discharge).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |