เผยแพร่สินค้าของคุณ
X71 Series HD Grinder Pump
Zoeller Company

X71 Series HD Grinder Pump

Features and Benefits

Covered by U.S. patent number 6,364,620.

APPLICATIONS

  • Sewage lift stations.
  • Housing developments.
  • Low-pressure sewer systems.
  • High vertical lift or long force mains.

PUMP:

  • 440 stainless steel cutter and plate hardened to Rockwell C55-60.
  • Discharge size – 2-1/2″ flanged horizontal adaptable to 3″ flange, 2″ NPT optional.
  • Seals – dual mechanical carbon/rotary ceramic/stationary, Buna-N elastomers.
  • Moisture detection system.
  • Construction – Cast iron ASTM A-48, Class 30, 30,000# tensile strength, protected with a corrosion-resistant, baked-on epoxy powder coating.
  • Balanced concentric pump housing and impeller.
  • Attaching hardware – 304 stainless steel.
  • Square ring seals – Buna-N.
  • Impeller – Ductile iron vortex design.
  • Optional:
    • Trimmed impeller
    • Silicon carbide seals
    • 50′ (15.2 m) power cord and sensor cables
    • Viton square ring seals
    • 2″ NPT discharge (high head and high flow models only)
    • High flow
    • Automatic reversing (3 Ph flanged models only)
    • Non-sparking rail systems

MOTOR:

  • cCSAus rated Class I, Division 1, Groups C & D and Class Zone 1, Groups IIA & IIB Construction
  • Tested to FM standards 3600 and 3615 by CSA
  • Stator – Class F insulation and lead wires. NEMA B design.
  • Thermal sensor and leads.
  • Housing – cast iron, oil-filled.
  • Ball bearings – upper and lower high carbon chromium steel.
  • Power and sensor cable length: 25′ (7.6 m).
สเปคสินค้า
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2.5″-3″ Flange, 2″ NPT
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP3.0, 5.0, & 7.5
    RPM3450
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron Vortex
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.x71-hd-grinder-series
  • Product familyPumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grinder Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydronic Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps