เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1725 Oval Funnel
Zurn

Z1725 Oval Funnel

8-7/8 x 3-5/8 [225 x 92] Oval funnel Type 304 (CF8) stainless steel with satin finish and securing screws. (For use with 6 [152] top size or larger.)

Features:

  • Corrosion resistant
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,59293, Z-1725, ZM1725,1725,725

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z1725
  • Product familyFloor Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finish Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)