โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn Industries

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

The Zurn Z575 rectangular top gutter drain has a Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and medium-duty cast iron anti-tilt slotted grate.

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
สเปคสินค้า
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z575 6" x 12" Top gutter drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet and medium-duty cast iron anti-tilt slotted grate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.z575-6-x-12-medium-duty-gutter-drain
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)12.5
  • ความลึก (นิ้ว)5.63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา