เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Zurn

    Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    4.7 out of 5 stars4.7(7 reviews)

    The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. For use in non-potable applications only. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 975XL.

    Features:

    • Wye pattern design reduces installation time and costs
    • A tried and true design favored by installers worldwide
    • Easy access to the first check for debris removal reduces maintenance costs
    • Entire unit serviceable in line

    Keywords: wilkins 975xl, zurn backflow preventer 975xl, reduced pressure backflow preventer, reduced pressure principle backflow preventer, zurn 975xl2 repair parts, wilkins zurn 975xl winterization, Reduced Pressure (RP) Backflow Preventers, Reduced Pressure Zone Assemblies

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-975xl
    • Product familyBackflow Preventers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reduced Pressure Principle Assembly
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)8.5
    • กว้าง (นิ้ว)5.12
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBronze
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 DescriptionReduced pressure zone valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Regulating Valves
    • OmniClass Number23-27 31 47
    • OmniClass TitlePressure Regulating Valves

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 out of 5 stars 3.8 (42)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (10)
    4.8 out of 5 stars 4.8 (25)
    3.8 out of 5 stars 3.8 (25)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (17)