เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1700 Shoktrol Water Hammer Arrestor
Zurn

Z1700 Shoktrol Water Hammer Arrestor

Shoktrol Water Hammer Arrestors are regularly furnished in all stainless steel construction. Pipe threads are accurately machined to assure tight connection. 3/4" male I.P.S. inlet is standard for the 100 and 200 size units, while 1" male I.P.S. inlet is standard for sizes 300 thru 600.
สเปคสินค้า
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1700 Shoktrol Water Hammer Arrestors are regularly furnished in all stainless steel construction. Pipe threads are accurately machined to assure tight connection. 3/4” [19mm] male I.P.S. inlet is standard for the 100 size units, while 1” [25mm] male I.P.S. inlet is standard for sizes 200 thru 600.

    All sizes of Zurn Z1700 Shoktrol Water Hammer Arrestors comply with the following specifications:

    PDI WH-201

    ASSE 1010

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1700
  • Product familyWater Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Hammer Arrestor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-16
  • หมายเลขฉบับ2
  • กว้าง (นิ้ว)3.25
  • ความลึก (นิ้ว)3.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationValve
  • ETIM CodeEC010600
  • ETIM NameWater hammer damper
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 43 17
  • OmniClass TitleWater Hammer Arrestors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

3.8 out of 5 stars 3.8 (42)
4.4 out of 5 stars 4.4 (10)
4.8 out of 5 stars 4.8 (25)
4.4 out of 5 stars 4.4 (24)
3.8 out of 5 stars 3.8 (25)