เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
    Zurn

    Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    Zurn Z415-BZ1 floor and shower drain, Dura-coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and top assembly. EZ1TM drainage series is engineered to simplify product installation, comprised of concrete shield, up to 1” [25] of vertical post pour adjustment, pre-packaged shims for tilt correction and integrated, self-contained “Type B” light duty, heel proof strainer with rough-in cover for protection during concrete pour.

    Features:

    • Integrated Engineering that includes post-pour adjustment and tilt accessory package
    • Ships as a Complete and Assembled System
    • Saves over 14 minutes per drain installation
    • Available in Cast Iron or Plastic
    • Designed to stand up to the tough construction environment with 3,000lb load capacity
    • Comes standard with protective grate sticker

    Keywords: Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, light duty, floor drain, drain, 833-625NR, EZ1 Technology, Shower Drain, Cast Iron body, floor drain, tilt correction, bottom outlet, membrane clamp, post pour adjustment, Trap Primer Connection, Acid Resisting Epoxy Coated Cast Iron, Galvanized Cast Iron, adjustment Extension Adapter, Stabilizer Ring Assembly, Trap Seal Protection

    Additional Models Available

    Z415-6BZ1

    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z415-bz1
    • Product familyFloor Drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finish Floor Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-27
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)3.5
    • กว้าง (นิ้ว)8.38
    • ความลึก (นิ้ว)8.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองBronze
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG015130
    • ชื่อ ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)