โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Z5001.03 Sundara™ Reef Handwashing System, Triple Basin

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: zurn-z5001-03
ยี่ห้อ: Zurn Industries
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Finish Plumbing
หมวดสินค้า: Handwashing Systems
วันที่ของการเผยแพร่: 2018-03-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (3)

The Sundara Reef offers a timeless design for commercial restroom with a wide opening, gently sweeping basin, and a broad back shelf for personal items.

FEATURES AND BENEFITS

  • Durable solid surface is scratch/stain resistance for long product life
  • Curated faucet and soap dispensers in 2 designs and 4 finishes for perfect fit and style
  • Seven designer colors to meet project needs
  • Seamless design for easy cleaning and maintenance
  • User-friendly, no-splash design for a quality user experience
  • Installs like a traditional lavatory for quick installation
  • All-in-one-box solution for fast installation and specification


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
การออกแบบใน: United States
การผลิตใน:

BIMobject หมวดหมู่: สุขภัณฑ์ - อ่าง
ชื่อ UNSPSC: Sinks
รหัส UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 รหัส: L7212
Uniclass 1.4 ชื่อ: Washbasins
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-79
Uniclass 2.0 ชื่อ: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 รหัส: Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 ชื่อ: Wash basin systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
จำนวน OmniClass: 23-31 13 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sinks
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
North America
  • Canada
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

ชื่อ ราคา
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1665267&tabidx=bim&company=Zurn+Industries%2C+LLC+

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

ชื่อ ราคา
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Depth 22 in
Height 34 in
Material Sundara® engineered solid surface
Mounting Wall Mounted
Sink Configuration Triple Basin
Width 82.6875 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ ราคา
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Material Sundara® engineered solid surface

BIMobject®