Publiko produktet
Table Marcus, Ø 120 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, Ø 120 cm, white

A strong and stable table with a pillar frame in birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table is available in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the pillar come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table pillar.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6426502
  • Ürün ailesiTables
  • Ürün grubuMarcus
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)1200
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeLinolyum
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 25 11 13
  • OmniClass başlığıClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Norveç