Publiko produktet
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7003014
  • Ürün ailesiStorage
  • Ürün grubuMaterial
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2100
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriLetonya
  • Ağırlık net (Kg)94
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 25 11 13
  • OmniClass başlığıClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Norveç