Publiko produktet
Cabinet Astrid 6 drawers and 6 shelves, White
ABA Skol

Cabinet Astrid 6 drawers and 6 shelves, White

Astrid storage series consist of several different modules on wheels or socket. Body of chipboard with laminate surface in three different colors: birch, light grey or white. The drawers have high pressure laminated fronts which come in 9 different colors.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7032600
  • Ürün ailesiStorage
  • Ürün grubuAstrid
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriLetonya
  • Ağırlık net (Kg)58
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 25 11 13
  • OmniClass başlığıClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa