Publiko produktet
Cabinet Astrid 12 drawers, White
ABA Skol

Cabinet Astrid 12 drawers, White

Astrid storage series consist of several different modules on wheels or socket. Body of chipboard with laminate surface in three different colors: birch, light grey or white. The drawers have high pressure laminated fronts which come in 9 different colors.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7033800
  • Ürün ailesiStorage
  • Ürün grubuAstrid
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriLetonya
  • Ağırlık net (Kg)68
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 25 11 13
  • OmniClass başlığıClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings