Publiko produktet
Table Fia 180 x 80
ABA Skol

Table Fia 180 x 80

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7041927
  • Ürün ailesiTables
  • Ürün grubuFia
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeLinolyum
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 23 00
  • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II koduE
  • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS