Publiko produktet
Pedestal 72, Ø 90
ABA Skol

Pedestal 72, Ø 90

Table with gray powder coated steel frame with a flat round base. The table top has a surface in durable high pressure laminate with ABS edge strip.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7261079
  • Ürün ailesiTables
  • Ürün grubuPedestal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriBosna Hersek
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 23 00
  • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II koduE
  • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa