Publiko produktet
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in three different seat heights: 36, 38 and 52 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. Can also be supplemented with footrest and with safety rail. In the same series you can find chair Frida with or without armrests.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7431301
  • Ürün ailesiChairs
  • Ürün grubuFanny
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)620
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriLitvanya
  • Ağırlık net (Kg)3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 25 11 13
  • OmniClass başlığıClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Norveç