Publiko produktet
Bench Costello 180, Decibel
ABA Skol

Bench Costello 180, Decibel

Robust bench with a surface of sound absorbing Linoleum. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Özellikler
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7853002
  • Ürün ailesiBench
  • Ürün grubuCostello
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)440
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeLinolyum
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriBosna Hersek
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 23 00
  • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II koduE
  • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS