Publiko produktet
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Concierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Ürün ailesiWelcome
  • Ürün grubuSystem Devices
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)265
  • Derinlik (mm)117
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)1.35
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • ETIM KoduEC001349
  • ETIM AdıAccessories for door communication
  • OmniClass numarası23-29 11 13 11
  • OmniClass başlığıSecurity Video Monitors