Publiko produktet
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Room-Controller_Busch-Jaeger
  • Ürün ailesiRoom Controller Series
  • Ürün grubuMultifunction Room Automation
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)275
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeMetal
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
  • OmniClass numarası23-35 25 23
  • OmniClass başlığıElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II koduD5010
  • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution