Publiko produktet
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Özellikler
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ABB-CRS-Cergo-B3-New
  • Ürün ailesiOperator desks
  • Ürün grubuWorkstation Control Room
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2026-06-16
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1960
  • Derinlik (mm)1150
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • İkincil malzemeMDF
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)245
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture