Publiko produktet
BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BasicLINE_Busch-Jaeger
  • Ürün ailesiKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Ürün grubuKNX range
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)95
  • Genişlik (mm)76
  • Derinlik (mm)118
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Ağırlık net (Kg)0.34
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Diğer

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa