Publiko produktet
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RoomTempreatureController
  • Ürün ailesiTemperature control
  • Ürün grubuRoom Temperature Controller
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)15
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Ağırlık net (Kg)92
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls