Publiko produktet
Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL

4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)
Flush mounted workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: flush mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, two red Schuko socket outlets T1088 RJ, double support for data outlets T1016.3 BL
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T1110-1-BL
  • Ürün ailesiworkstation
  • Ürün grubu3121>>ELSB
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)174
  • Genişlik (mm)235
  • Derinlik (mm)57
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
  • IFC sınıflandırmasıÇıkış
  • ETIM KoduEC002759
  • ETIM AdıDesk connecting unit
  • OmniClass numarası23-35 27 00
  • OmniClass başlığıElectrical Terminals