Publiko produktet
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL

Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T1111-BL
  • Ürün ailesiworkstation
  • Ürün grubu3121>>ELSB
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)176
  • Genişlik (mm)235
  • Derinlik (mm)60
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)0.99
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
  • ETIM KoduEC002759
  • ETIM AdıDesk connecting unit
  • OmniClass numarası23-35 27 00
  • OmniClass başlığıElectrical Terminals