Publiko produktet
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+1xUSB charger
    Özellikler
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T2119_CEM_Niessen
    • Ürün ailesiCEM
    • Ürün grubuElectrical connectivity and multimedia
    • Yayınlanma tarihi2020-10-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)110
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)0.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC002759
    • ETIM AdıDesk connecting unit
    • OmniClass numarası23-35 27 00
    • OmniClass başlığıElectrical Terminals