Publiko produktet
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

2 side minicolumn set 4xSO+4xSOR+4xRJ45
Özellikler
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T2226_CEM_Niessen
  • Ürün ailesiCEM
  • Ürün grubuElectrical connectivity and multimedia
  • Yayınlanma tarihi2020-10-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)522
  • Genişlik (mm)155
  • Derinlik (mm)152
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
  • IFC sınıflandırmasıÇıkış
  • ETIM KoduEC002759
  • ETIM AdıDesk connecting unit
  • OmniClass numarası23-35 27 00
  • OmniClass başlığıElectrical Terminals